Pouzdro elektroniky - UEG 20 - 2790211

Pouzdro elektroniky k nasazení jedné desky plošných spojů, plně osazené 4 šroubovými svorkami nebo plochými konektory na každé straně

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro laboratorní prototypy a malé série jsou v nabídce univerzální desky plošných desek P1-UEG...
  • Hospodářská sériová výroba, neboť základna a osazená deska plošných spojů jsou pájeny strojově
  • Montáž osazením na běžných nosných lištách NS 35/7,5 příp. NS 35/15
  • Vestavba jedné nebo dvou desek plošných spojů v pouzdře
  • Až 16 přípojek na dvou úrovních
  • Racionální montáž prostřednictvím misek pouzder spojených čepem
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2790211
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 722 (C-1-2013)
GTIN 4017918072292
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,043 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít