An error occured while your request was computed

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Hliníkové pouzdro GT 40 je osazeno po dvou kabelových průchodkách se závitem Pg13,5 umístěných naproti sobě Víko pouzdra je ke spodnímu dílu upevněno čtyřmi šrouby v nerezavějící úpravě a zajištěnými proti ztrátě. TG 40 se dodává s nosnou lištou NS 35/7,5 Na nosné liště je k dispozici pět modulů po po 17,5 mm k instalaci ochranných přístrojů. Stupeň krytí: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Montážní šířka 5 KM.

Vaše výhody

  • Pro samostatnou instalaci svodičů přepětí
  • Možná instalace ve vnitřním i venkovním prostředí
  • Použití v drsných průmyslových prostředích na místě montáže
  • Hliníkové pouzdro osazené dvěma kabelovými šroubeními
  • Požadavek nosné lišty na místo je pět dílčích šířek po 17,5 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2788896
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 134 (C-6-2015)
GTIN 4017918071950
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,705 kg
Číslo celní sazby 76169910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít