Průchozí svornice - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - 2776044

Průchozí svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, délka: 63,5 mm, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, jmenovité napětí: 630 V

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Uzavřená pouzdra dvoupatrových svornic

Obchodní data

Objednací klíč 2776044
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918947644
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít