Dvoupatrová svorkovnice - UKKB 10/2,5-PV - 2775485

Dvoupatrová svorkovnice, s propojením potenciálu, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, šířka: 10,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka pouze 10,2 mm

Obchodní data

Objednací klíč 2775485
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 474 (C-1-2019)
GTIN 4017918068592
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,040 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít