Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 630 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 4, počet pólů: 1, průřez: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Cena:
Celkem : 0.0
"$pageName" na
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.
"$pageName" na