Řadová svornice pro ochranný vodič - UKK 5-PE - 2774211

Řadová svornice pro ochranný vodič, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: zeleno-žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Stejný obrys a stejné rozdělení jako u průchozích svornic
  • Univerzální patka ochranného vodiče k montáži na nosné lišty NS 35... nebo NS 32...(vyjma NS 35/15-2,3)
  • Přesazení patra nabízí, i při plném propojení, neomezený přístup k dolní připojovací rovině

Obchodní data

Objednací klíč 2774211
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 475 (C-1-2019)
GTIN 4017918068356
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu TR (Turecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít