Decentrální V/V přístroj - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Digitální vstupní/výstupní zařízení AS-i, AB-Slave, 2 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 2, 3 a 4 vodiči, 2 digitální výstupy, 24 V DC třída krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální rozhraní AS Fieldline, vstupního/výstupního zařízení M12 v pouzdře s třídou krytí IP67, umožňuje připojení digitálních snímačů a ovládacích prvků pro AS-i pomocí konektorů M12, s technologií připojení SPEEDCON.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů technologií proniknutí.

Vaše výhody

  • Připojení bez použití nástrojů k AS-Interface prostřednictvím průnikové techniky
  • Technika připojení M12 s rychlospojkou SPEEDCON pro vstupy a výstupy
  • Optimalizováno pro přímou montáž a pro montáž na nosnou lištu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2773432
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356156615
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít