Spodní část krytu - EG 67,5-GMF/PC GN - 2764894

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

Spodní díl pouzdra s kovovou nožní zástrčkou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Optimální umístění elektroniky v odstupňovaných roztečích s konstrukční šířkou 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm a 90 mm
  • Funkční technika pouzdra vhodná pro průmysl
  • Praktické a snadno zapojitelné připojení vodiče přes pevné šroubové svorky do 2,5 mm² lankové
  • Rychlá montáž osazením na symetrickou nosnou lištu dle EN 60715
  • Vytlačené datum výroby a označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Umístění elektroniky chráněné proti dotyku a nečistotám (pouzdro ‍IP40, svorky ‍IP20)

Obchodní data

Objednací klíč 2764894
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131944
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,068 kg
Číslo celní sazby 85389099
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít