Konektor sběrnice D-SUB - SUBCON 9/F-SH - 2761499

Zástrčka D-SUB, 9pólová zásuvka, kabelový přívod pod úhlem 35°, univerzální typ pro všechny systémy, osazení kontaktů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na šroubovou svorku

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Kromě jiných aplikací je pro INTERBUS obzvláště vhodné 9pólové provedení řady zástrček SUBCON-... Celá řada dalších možností využití se otevírá díky obsazení všech přívodů vždy jednou šroubovou svorkou 1 mm².
V programu je zahrnuta zástrčka SUBCON pro spojení od bodu k bodu pomocí kabelového přívodu v provedení s 9, 15 a 25pólovými kolíky nebo zdířkami.
Pro stísněné podmínky montáže je v nabídce jako volitelné příslušenství připevňovací šroub SUBCON-SHORT-SCREW. Šroub je díky chybějící hlavě plně integrován v pouzdře.

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž rýhovanými šrouby
  • Lze použít univerzálně
  • Vysoká bezpečnost elektromagnetické slučitelnosti
  • Kabelový přívod pružně volitelný
  • Osazení v polních podmínkách
  • Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2761499
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 451 (C-6-2019)
GTIN 4017918064730
Hmotnost/kus (bez obalu) 49,100 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback