Převodníky pro optický kabel - PSM-EG-RS485W2/FO-E/K - 2761486

Vyobrazení ukazuje varianty PSM-EG-RS485W2/FO-T/G a PSM-EG-RS485W2/FO-T/K

Koncové zařízení, k převodu z rozhraní RS-485 PROFIBUS, RS-485-SUCONET-K nebo z rozhraní RS-485 dvouvodič na optický kabel se světlovodiči s vlákny polymerovými/ PCF, technika připojení: F-SMA, pro osazení na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Tento převodník pro optický kabel již není dostupný.
Inovovaným výrobkem je PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E (č. výrobku 2708313) pro sběrnicové systémy RS-485.
Pro sítě PROFIBUS je vhodný převodník pro optický kabel PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E (č. výrobku 2708290).

Obchodní data

Objednací klíč 2761486
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 389 (IF-2002)
GTIN 4017918148690
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,259 kg
Číslo celní sazby 85176200
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít