I/O-modul - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

Obrázek znázorňuje variantu IB ST 24 BDI 16/4

Digitální vstupní modul INTERBUS-ST, 16 vstupů, 24 V DC, 4vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální vstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních řídicích signálů, které jsou generovány například tlačítky, koncovými spínači nebo elektronickými kontaktními spínači.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití.
Všechny typické výhody užívání modulů INTERBUS-ST, jako například vícevodičové zapojení nebo výměnná modulární elektronika jsou Vám samozřejmě k dispozici.

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Ochrana před zkratováním napájení snímače
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2754338
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918063092
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,735 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít