I/O-modul - IB ST 24 BDO 32/2 - 2750824

Digitální výstupní modul INTERBUS-ST, 32 výstupů, 24 V DC, 500 mA, 2vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní digitální výstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální výstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních aktorů, jako jsou elektromechanické ventily, stykače nebo světelné hlásiče.
Vedle standardních modulů IB ST 24 BDO ... je program doplněn o moduly s rozšířenou funkcionalitou.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití. Navíc některé moduly nabízejí rozšířené elektronické funkce, jako
- Uspořádání výstupních kanálu do až čtyř skupin s oddělením potenciálů,
- separátní elektronická ochrana proti zkratu pro každý výstupní kanál,
- vyšší výstupní proud, který jsou zapotřebí při jednotlivých aplikacích.
Obě řady produktů nabízejí všechny charakteristické výhody modulů INTERBUS-ST jako např. techniku připojení více vodiči nebo výměnnou modulovou elektroniku.

Vaše výhody

  • 32 digitálních výstupů
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Připojení aktorů 2vodičovou technikou
  • Diagnostika a zobrazení stavu

Obchodní data

Objednací klíč 2750824
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 249 (C-8-2013)
GTIN 4017918108441
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,737 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít