I/O-modul - IBS RT120/230 DO 16-T - 2750468

Digitální vstupní modul INTERBUS-RT, 16 výstupů, 24-230 V AC, 500 mA, 2vodičová technika připojení, krytí IP20, bez sady konektorů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly INTERBUS-RT s digitálními výstupy
Tyto výstupní konstrukční skupiny INTERBUS-RT jsou koncipovány jako cenově příznivé řešení pro použití ve strojích a zařízeních s malým V/V zdrojem. Integrací funkce svorky sběrnice do modulů je konstrukce velmi kompaktní.
Digitální výstupní moduly jsou k dostání s 16 nebo 32 výstupy ve variantách napětí 24 V DC, 120 V AC a 230 V AC a s výstupním proudem 0,5 A.
Přípojka senzorů/aktorů se provádí technikou připojení 1, 2, 3 nebo 4 vodiči přímo k modulu, volitelně přes výměnné šroubové svorky COMBICON nebo pružinové svorky. Jednotlivé svorkovnice jsou kódované, aby se zamezilo záměně při instalaci.
Použitím těchto výměnných svorek a konektorů D-SUB pro připojení INTERBUS je zapojení přímé. Při poruše nebo úpravě lze pak moduly několika hmaty vyměnit.
Kontakt s ochranným zemněním je přímo zajištěn při osazení modulu na nosnou lištu nebo vytvořen při montáži na plochu.
Pro uspořádání dodatečných úrovní potenciálu jsou v nabídce příslušné seřaďovací adaptéry.
Stavové LED a ukazatele diagnostiky sběrnice poskytují neustále přehled o stavu přístroje.
Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, plotterem nebo tiskárnou. Náhradní popisovací pole pro všechny typy modulů jsou samozřejmě v nabídce.
Pro převod datových signálů měděných vodičů na optická vlákna je v nabídce připojovací konektor INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Obchodní data

Objednací klíč 2750468
Ks/bal. 1
GTIN 4017918108359
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít