Opakovač - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Opakovač, k oddělení potenciálu a zvýšení dosahu v systémech sběrnice se 2 vodiči a s rozhraním RS-485, třícestné oddělení, pro osazení na nosnou lištu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přenosové rychlosti až 1,5 MBit/s
  • Z hlediska místa optimalizovaný 22,5 mm úzký přístroj
  • Vysoce kvalitní 3cestné oddělení mezi všemi rozhraními
  • Integrované, připojitelné zakončovací odpory
  • Všechna připojení výměnné přes šroubovou svorku COMBICON
  • Atest pro stavbu lodí podle DNV
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2744429
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 166 (C-5-2017)
GTIN 4017918171797
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,189 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít