Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, Inline stíněný konektor, Digitální vstupy: 16, 24 V DC, technika připojení: 3 vodič, Digitální výstupy: 16, 24 V DC, 500 mA, technika připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Stanice se skládá z jednotky komunikace INTERBUS, z digitální výstupní svornice se 16 výstupy a digitální vstupní svory se 16 vstupy. V sadě jsou obsaženy všechny konektory Inline potřebné pro připojení sběrnice, napájení a periferních zařízení.
Svornice Inline lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZBFM-6...

Vaše výhody

  • 16 digitální vstupy
  • 16 digitálních výstupů
  • Připojení senzorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2742586
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 245 (AX-2009)
GTIN 4017918603984
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,394 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít