Propojovací vazební modul - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Vazební modul (brána) druh ochrany IP20, s světlovodnou přípojkou dálkové sběrnice

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vazební moduly INTERBUS-CT spojují dva systémy INTERBUS na vstupní/výstupní úrovni. Odpovídají ve své funkci dvěma normálním V/V modulům, jejichž výstupy a výstupy jsou křížově propojeny. Tak lze mezi dvěma libovolnými řídicími jednotkami vyměňovat přes INTERBUS obousměrně data až do objemu deseti slov (160 bitů) za cyklus. Šířka dat je proměnná mezi jedním bytem a deseti slovy konfigurovatelná otočným vypínačem (konfigurace bytu je možná pouze u 4. generace ). Vybrané datové slovo (datový byte) se zobrazí na sedmisegmentovém displeji. Konstrukční skupiny jsou instalovány přímo v dálkové sběrnici INTERBUS. Přípojka sběrnice se provede variantou světlovodného vlákna IBS CT 24 IO GT-LK-OPC zásuvkovým konektorem F-SMA. Moduly mají potenciálově oddělené směry sběrnice, jakož i redundantní napájení přívodem 24 V napětí a optické řízení trasy. K zobrazení signálních stavů slouží 16 stavových LED, které jsou přiřazeny každému směru sběrnice. Tlačítkem, které se nachází na modulu může být zobrazeno aktuální výstupní slovo neb výstupní byte každé dálkové sběrnice. Přitom jsou výstupní informace jedné sběrnice vstupními informace sběrnice druhé.

Vaše výhody

  • Připojení dálkové sběrnice s technikou optických vláken
  • Galvanické oddělení
  • Diagnostika a zobrazení stavu
  • Montáž na nosnou lištu

Obchodní data

Objednací klíč 2742146
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 125 (AX-2005)
GTIN 4017918817312
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,418 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít