Decentrální V/V přístroj - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Digitální vstupní/výstupní zařízení, třída krytí IP 20, 4 digitální vstupy, 24 V DC, 3 digitální výstupy, 24 V DC včetně konektoru COMBICON

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Konstrukční šířka 12,5 mm
  • Optimalizováno pro montáž na nosnou lištu
  • Technika připojení COMBICON pro vstupy/výstupy
  • Technika připojení COMBICON pro rozhraní AS
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741668
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,150 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít