Decentrální V/V přístroj - ASI IO SL DI 4/4 - 2741095

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 2, 3vodičová technika připojení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální AS-interface S-Line vstupní/výstupní moduly v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů a aktorů na AS-i pomocí konektorů M8.
Připojení modulů na AS-i probíhá přes konektory M12. Pomocí odděleného adaptérového kabelu 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR lze vždy připojit modul S-Line na plochý kabel AS-i.
AS-i IO-Code 0
AS-i ID-Code 0
Digitální vstupy: 4
Digitální výstupy: 0
Provozní proud z AS-i: 50 mA
Proud senzorů do 200 mA celkový

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741095
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 304 (AX-2005)
GTIN 4017918466954
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,112 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu SG (Singapur)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít