Decentrální V/V přístroj - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

Obrázek ukazuje variantu ASI IO PL DI 4/4

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, 2vodičová technika připojení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstup/výstupní moduly AS-interface P-Line v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů nebo aktorů k AS-i přes pružinové svornice a šroubení Pg.
Připojení modulů k AS-i se provádí zářezovou technikou plochých nebo kulatých kabelů přes standardizované EMS/EEMS spodní díly. K tomu jsou potřeba samostatné montážní desky.
Kód AS-i IO 8
Identifikační kód AS-i 0
Digitální vstupy: 0
Digitální výstupy: 4
Provozní proud z AS-i: 60 mA
Proud aktorů až 2 A na výstup
Proud aktorů až 4 A celkem

Obchodní data

Objednací klíč 2741082
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918189907
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,176 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít