Decentrální V/V přístroj - ASI IO PL DIO 4/2/2 - 2741066

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, Single-Slave, 2 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 3 vodiči, 2 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, technika připojení 2 vodiči, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstup/výstupní moduly AS-interface P-Line v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů nebo aktorů k AS-i přes pružinové svornice a šroubení Pg.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů průnikové techniky nebo kulatými kabely přes standardizované EMS/EEMS spodní díly. K tomu jsou potřeba samostatné montážní desky.
Kód AS-i IO 3
Identifikační kód AS-i F
Digitální vstupy: 2
Digitální výstupy: 2
Provozní proud z AS-i: 60 mA
Proud senzoru až 180 mA celkem
Proud aktorů až 2 A na výstup

Obchodní data

Objednací klíč 2741066
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918189884
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,210 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu SG (Singapur)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít