Decentrální V/V přístroj - ASI IO PL DI 4/4 - 2741053

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, Single-Slave, 4 digitální vstupy, 24 V DC, technika připojení 3 vodiči, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální vstup/výstupní moduly AS-interface P-Line v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů nebo aktorů k AS-i přes pružinové svornice a šroubení Pg.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů průnikové techniky nebo kulatými kabely přes standardizované EMS/EEMS spodní díly. K tomu jsou potřeba samostatné montážní desky.
Kód AS-i IO 0
Identifikační kód AS-i 0
Digitální vstupy: 4
Digitální výstupy: 0
Provozní proud z AS-i: 40 mA
Proud senzoru až 160 mA celkem

Obchodní data

Objednací klíč 2741053
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918189877
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,175 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu SG (Singapur)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít