Decentrální V/V přístroj - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

Digitální vstupní/výstupní modul AS-i, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, 3vodičová technika připojení, krytí IP67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální AS-interface F-Line vstupní/výstupní moduly v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů a aktorů pro AS-i přes konektory M12.
Připojení modulů k AS-i se provádí pomocí plochých kabelů průnikovou technikou. K tomu je zapotřebí oddělená montážní deska 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code F
Digitální vstupy: 0
Digitální výstupy: 4
Provozní proud z AS-i: 35 mA
Proud aktoru do 2 A na výstup
Proud aktoru do 4 A celkový

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2741040
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,116 kg
Číslo celní sazby 85389091
Země původu SG (Singapur)
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít