Svorky Inline - IB IL AI 2/SF-230 - 2740818

Vyobrazení ukazuje variantu IB IL AI 2/SF

Vstupní svorka Inline pro analogový signál, bez příslušenství, 2 vstupy, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, mezní kmitočet 230 Hz (-3dB), technika připojení 2 vodiči

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení analogových napěťových a proudových signálů.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2740818
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 72 (AX-2007)
GTIN 4017918574789
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,064 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít