Vazební člen sběrnice - IL PB BK - 2740054

Obrázek ukazuje variantu IL PB BK-PAC

Vazební člen sběrnice PROFIBUS, Standard-PROFIBUS DP, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Přípojka polní sběrnice PROFIBUS DP umožňuje provoz flexibilní automatizační stavebnice Inline i na PROFIBUS.
Přes přípojku polní sběrnice může být stanice Inline vložena na libovolné místo sítě PROFIBUS DP.
Přípojka polní sběrnice představuje v PROFIBUS Slave, ve vnitřní místní sběrnici Inline master.
Adresu Slave PROFIBUS lze zvenčí snadno nastavit DIP přepínačem. PROFIBUS se připojuje 9pólovou zástrčkou D-SUB (např.: SUBCON-PLUS-PROFIB společnosti Phoenix Contact). Provozní napětí pro přípojku polní sběrnice a elektroniku připojených automatizačních svorek může být přiváděno zvláštní napájecí zástrčkou.
Pro projektování PROFIBUS se s výrobkem dodává disketa s příslušnými GSD (kmenovými daty zařízení). Osvědčená diagnostika Inline je přípojkou polní sběrnice PROFIBUS DP podporována stejně, jako diagnostické telegramy typické pro PROFIBUS DP. LED místně umožňují přesnou diagnostiku.
Při projektování respektovat:
Celkový proudový odběr logiky všech svorek připojených na přípojku polní sběrnice PROFIBUS DP nesmí překročit přípustný celkový proud 2 A. Tak může být počet připojitelných svorek, podle konfigurace stanice, menší než 63.
Phoenix Contact nabízí doplňující komponenty PROFIBUS, jako například převodníky rozhraní světlovodného vlákna z programu PSM.

Obchodní data

Objednací klíč 2740054
Ks/bal. 1
GTIN 4017918453213
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít