Decentrální V/V přístroj - FLM DI 16 M12 - 2736835

Přístroj místní sběrnice má digitální vstupy. Funkce: 16 digitálních vstupů, filtrační doba 3 ms, 500 KBd / 2 MBd přepínatelný, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem a přetížením, jmenovitý proud 1,2 A, technika zářezového spoje M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Průchozí přípojka přes konektor M12

Obchodní data

Objednací klíč 2736835
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 212 (C-6-2017)
GTIN 4046356135542
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,310 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít