Rádiový modul - FLM BT DIO 8/8 M12 - 2736767

Wireless vstupní/výstupní zařízení, 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů, M12, Bluetooth V1.2; frekvenční pásmo 2,4 GHz; 1 rádiové rozhraní; WLAN-BlackChannelList; LEM; vysílací výkon max. 8 dBm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).

Vaše výhody

  • Paralelní provoz více systémů Bluetooth
  • Extrémně robustní a spolehlivý
  • Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
  • Funkce koexistence WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736767
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 505 (C-8-2015)
GTIN 4046356042666
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,310 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít