Decentrální V/V přístroj - FLS CO M12 DI 16 M12 - 2736479

Přístroj Stand Alone pro CANopen® má 16 digitálních vstupů. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení. Jmenovitý proud přístroje činí 1,2 A.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Flexibilní přívod napájecího napětí
  • Ochrana před zkratem a před přetížením
  • Rychlospojka SPEEDCON
  • Diagnostické a stavové indikace
  • Průchozí přípojka přes konektor M12
  • Přímo přístupný přepínač nastavení adresy
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2736479
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918974268
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,310 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít