I/O-modul - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A - 2732347

Obrázek ukazuje variantu IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Digitální výstupní modul, 4 digitální výstupy, 24 V DC, 2 A, technika připojení 3 vodiči, krytí IP65/67

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Digitální INTERBUS-Loop 2 vstupní/výstupní moduly v pouzdře s krytím IP67 umožňují připojení digitálních senzorů nebo aktorů k INTERBUS-Loop 2 přes zástrčku M12.
Napojení modulů na INTERBUS-Loop 2 se provádí právě pomocí techniky zářezového spoje QUICKON.

Obchodní data

Objednací klíč 2732347
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918171360
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,231 kg
Číslo celní sazby 85371098
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít