Zdroj napájení - IBS PC EXTPS/24DC/FIL - 2729279

Externí napájení, max. 4 konstrukční skupiny Slave, včetně filtru 24 V DC/5 V DC, provedení plechového slotu, včetně příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vestavný napájecí zdroj pro slot PC ISA (24 V IN / 5 V OUT)
U vestavného napájecího zdroje se jedná o speciálně pro napojovací konstrukční skupiny PC vyvinutý síťový modul na plechové desce slotu připevněný ve slotu ISA. Je opatřen vstupním filtrem, měničem DC/DC a ochranou proti přepólování.
Připojení max. čtyř napojovacích konstrukčních skupin Slave typu IBS ISA RI/I-T nebo koprocesoru napojovací konstrukční skupiny typu IBS ISA SC/486DX/I-T, IBS ISA FC/486DX/I-T nebo IBS ISA S5-945 PC40/T přes konektor Mini-Combicon je možné.
Technická data: Vstupní napětí: 24 V DC
Vstupní proud: 0,7 A max.
Výstupní napětí: 5 V DC
Výstupní proud: 2 A (4 x 0,5 A)
Výška: 108 mm
Šířka: 74 mm
Hloubka: 18 mm
Integrated Power Supply Unit for the PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT)

Obchodní data

Objednací klíč 2729279
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918171742
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,232 kg
Číslo celní sazby 84733020
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít