Svorky Inline - IB IL 24 DI 8 - 2726227

Vstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 8 vstupů, 24 V DC, technika připojení 4 vodičem

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline.
Slouží k zachycení digitálních signálů.

Vaše výhody

  • 8 digitálních vstupů
  • Připojení senzorů 2-, 3- a 4vodičovou technikou
  • Maximální přípustný zátěžový proud na jeden senzor: 250 mA
  • Maximální přípustný zátěžový proud ze svorky: 2 A
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726227
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 63 (AX-2007)
GTIN 4017918162856
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,140 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít