Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-LK - 2726191

Komunikační jednotka sběrnice INTERBUS, připojení optickým vodičem, 24 V DC, bez příslušenství

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Komunikační svorky Inline propojují svorky stanice Inline se sběrnicí INTERBUS.
K připojení na dálkovou sběrnici INTERBUS se používá propoj optickým kabelem. Připojení vedení dálkové sběrnice na svorku pro sběrnici se provádí konektorem F-SMA.
V rámci stanice Inline přebírá svorka pro sběrnici následující funkce:
- obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS,
- odpojení pokračujícího úseku dálkové sběrnice nebo připojených vstupních / výstupních modulů softwarovým povelem,
- napájení připojených vstupních / výstupních modulů z integrovaného síťového zdroje,
- propojení s ochrannou zemí osazením na nosnou lištu.
Svorky Inline lze označovat použitím výklopných popisovacích polí. Pole jsou osazena zásuvnými štítky s možností individuálního popisu podle aplikace. K označování kontaktních míst svornic je kromě toho k dispozici označovací profil ZBFM-6...
Při projektování je nutno respektovat:
Celkový logický proud všech svorek připojených na svorce Inline pro sběrnici nesmí překračovat přípustný celkový proud 2 A. V závislosti na konfiguraci stanice může tak být počet svorek, které lze připojit, menší než 63.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2726191
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 40 (AX-2007)
GTIN 4017918570026
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,299 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít