Vazební člen sběrnice - IBS IL 24 BK-T - 2726188

Inline, Vazební člen sběrnice, INTERBUS, Inline stíněný konektor, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Svorky sběrnice Inline spojují svorky stanice Inline se sítí INTERBUS.
K napojení na dálkovou sběrnici INTERBUS se použije měděný vodič. Přípojka vedení dálkové sběrnice ke svorce sběrnice se provádí přes stíněný konektor Inline.
V rámci jedné stanice Inline přebírá svorka sběrnice sběrnice následující funkce:
- obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS,
- odpojení pokračující dálkové sběrnice nebo připojených vstupních/výstupních modulů softwarovou instrukcí,
- napájení připojených vstupních/výstupních modulů integrovaným síťovým modulem,
- spojení s provozní zemí osazením na nosnou lištu.
Svorky Inline lze individuálně označovat pomocí výklopných popisovacích polí. Pole jsou vybavena zásuvnými kartami pro individuální popis v závislosti na aplikaci. K označování kontaktních míst svorek je kromě toho k dispozici osvědčený označovací štítek ZBFM-6...
Při projektování respektovat:
Celkový proud logiky všech svorek připojených na svorku sběrnice Inline nesmí překročit přípustný celkový proud 2 A. Tak může být počet připojitelných svorek, podle konfigurace stanice, menší než 63.

Obchodní data

Objednací klíč 2726188
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918157135
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít