Konstrukční skupina připojení - IBS PCI SC/I-T - 2725260

Napojovací konstrukční skupina PCI master s oddělením potenciálů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Externí zdroj napájení 24 V DC
  • Instalace více karet v jednom PC s dohledem nad několika linkami INTERBUS
  • Parametrizace a diagnostika Diag+
  • Funkčně kompatibilní ovladač
  • Přístup na data systému INTERBUS a řízení přes virtualizační stanice
  • Je podporován parametrický kanál INTERBUS (PCP)
  • Přístup na aplikace vyššího programovacího jazyka přes HFI
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2725260
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 29 (C-6-2017)
GTIN 4017918185121
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,126 kg
Číslo celní sazby 84733020
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít