I/O-modul - IBS RT 24 AO 4-T - 2723181

Analogový vstupní/výstupní modul INTERBUS-RT, 4 výstupy, 24 V DC, 2vodičová technika připojení, krytí IP20, bez sady konektorů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Moduly INTERBUS-RT s analogovými vstupy/výstupy
Analogové vstupní/výstupní moduly řady INTERBUS-RT nabízejí uživateli možnost číst běžné a vydávat analogové hodnoty. K tomu jsou v nabídce tři různé typy modulů:
a) 4 analogové vstupy a 2 výstupy
Vstupní oblasti:
- měření napětí (unipolární/bipolární)
- měření proudu (unipolární/bipolární)
- měření odporu
- měření teploty
Výstupní rozsahy:
- výstup napětí
- výstup proudu
b) 8 analogových vstupů
- měření napětí (unipolární/bipolární)
- měření proudu (unipolární/bipolární)
c) 4 analogové výstupy
- výstup napětí
- výstup proudu
Pasivní senzory lze napájet přímo z přístroje. Parametrizace vstupních a výstupních kanálů se provádí přes INTERBUS přímo z řídicí jednotky.
Přípojka senzorů/aktorů se provádí technikou připojení 1, 2, 3 nebo 4 vodiči přímo k modulu, volitelně přes výměnné šroubové svorky COMBICON nebo pružinové svorky. Jednotlivé svorkovnice jsou kódované, aby se zamezilo záměně při instalaci.
Použitím těchto výměnných svorek a konektorů D-SUB pro připojení INTERBUS je zapojení přímé. Při poruše nebo úpravě lze pak moduly několika hmaty vyměnit.
Kontakt s ochranným zemněním je přímo zajištěn při osazení modulu na nosnou lištu nebo vytvořen při montáži na plochu.
Pro uspořádání dodatečných úrovní potenciálu jsou v nabídce příslušné seřaďovací adaptéry.
Stavové LED V/V a ukazatele diagnostiky sběrnice poskytují neustále přehled o stavu přístroje.
Všechny moduly mohou být individuálně popsány na velkém popisovacím poli. Popis se provádí na zásuvných kartách ručně, plotterem nebo tiskárnou. Náhradní popisovací pole pro všechny typy modulů jsou samozřejmě v nabídce.

Obchodní data

Objednací klíč 2723181
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918141295
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,353 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít