Instalační vedení dálkové sběrnice - IBS INBC METER - 2723136

Metrové zboží, Instalační vedení dálkové sběrnice, INTERBUS, stíněná, PUR, trávově zelená RAL 6017, 9-vodičový (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), barva dílčí žíly: zelená-žlutá, bílá-hnědá, šedá-růžová, červená, modrá, zelená/žlutá, pevné uložení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Vedení instalace dálkové sběrnice, datová kroucená dvoulinka a energie
Phoenix Contact nabízí pro vedení polní sběrnice a instalaci dálkové sběrnice vždy tři rozdílné typy vedení, které jsou vhodné pro tři nejrůznější aplikace.
Oblasti použití vyplývají v podstatě z mechanických vlastností:
MĚŘIČ 2723136 IBS INBC:
Standardní instalace vedení dálkové sběrnice (tři dodatečné vodiče k napájecímu zdroji):
- pro pevné uložení
MĚŘIČ/E 2759870 IBS INBC:
Vysoce pružné vedení instalace dálkové sběrnice:
- aplikace v rozvodných řetězech a
- často se pohybující díly strojů.
MĚŘIČ/E 2723152 IBS INBC:
V zemi uložené vedení instalace dálkové sběrnice:
- uložení ve vnitřní a vnější oblasti resp. v zemi.

Stínění
Aby byla datová vedení optimálně chráněna proti poruchám vstupní vazby, musí být stínění spojeno na obou koncích vedení sběrnice s ukostřením zařízení. Stíněním datového vedení nesmí přitom téci žádné vyrovnávací proudy způsobené rozdílem potenciálu.
Aby se tomuto zabránilo, jsou možná dvě opatření:
- vyrovnání potenciálů: Body uzemnění zařízení jsou spolu spojeny samostatným vedením. Vyrovnávací proudy tečou přes toto vedení vyrovnání potenciálu (por. DIN VDE 0100).
- kapacitní napojení na zem odstínění na jedné straně kabelu. Tímto spojením jsou odvedeny budicí vysokofrekvenční rušení vůči zemi. Nízkofrekvenční vyrovnávací proudy netečou.
Výroba kabelů INTERBUS je přesně popsána v uživatelské příručce IBS SYS PRO INST UM (objednací číslo 2743792).
Při výrobě všech uvedených vedeních se nepoužívají žádné plášťové nebo izolační materiály, které obsahují látky narušující smáčení laku.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2723136
Ks/bal. 1 M
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918132569
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,087 kg
Číslo celní sazby 85444993
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít