Konstrukční skupina připojení - IBS BA DSC/I-T - 2723042

Napojovací konstrukční skupina, s oddělením potenciálů pro řídicí jednotky Bosch CL 300A, CL 350, CL 400/401, CL 500/501

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací konstrukční skupiny INTERBUS pro řídicí jednotky Bosch
S napojovacími konstrukčními skupinami IBS BA DSC/I-T lze spojit řídicí jednotky Bosch konstrukční řady Bosch CL 300A,CL 350, CL 400/401, CL 500/501 s INTERBUS.
Napojovací konstrukční skupina působí v řídicí jednotce jako systému vlastní vstupní/výstupní karta s variabilní oblastí adresy.
Na data vstupních a výstupních kartách INTERBUS lze dosáhnout přímo přes periferii ( L W EZ, T W AZ, ...) nebo nepřímo přes procesní obraz (U B E, S B A, ..). Tím je využitý celkový rozsah jazyků a diagnostiky řídicí jednotky.
Aktivaci systému INTERBUS lze provést automaticky zapnutím nebo řízeně/parametrizovatelně. V řízeném provozním režimu budou konfigurační data jako sestava sběrnice, přiřazení vstupů a výstupů a diagnostické chování předány napojovací konstrukční skupině. To se děje přes bloky funkcí. Napojovací konstrukční skupina porovnává konfigurační data s dostupnou sestavou sběrnice, resp. na správnou definici (např. dvojité adresování).
Po provedené zkoušce se systém INTERBUS spustí a aplikace může dosáhnout na aktuální vstupní a výstupní data.
Provozní a chybové stavy se zobrazují přes čtyřřádkový LCD displej jako nešifrovaný text. Stejné informace jsou dány aplikaci k dispozici přes registr diagnostiky. Rozšířeny budou diagnostické funkce systémovými funkcemi, které lze použít k řízení a diagnostice systému INTERBUS.

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2723042
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918141264
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,650 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít