Konstrukční skupina připojení - IBS PC 104 SC-T - 2721701

Napojovací skupina ve formátu PC-CARD bez oddělení potenciálů

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Napojovací skupiny INTERBUS generace 4 pro PC.
S inteligentními napojovacími skupinami IBS PC ISA SC / I-T a IBS PC 104 SC-T jsou pro PC k dispozici dvě INTERBUS napojovací konstrukční skupina generace 4 programované ve vyšším programovacím jazyku.
Při IBS PC 104 SC-T se jedná softwarovou kompatibilní konstrukční variantu v celosvětově standardizovaném formátu PC/104.
Pro provozní systémy Windows NT, Windows 95 a DOS jsou k dispozici ovladače, které umožňují přes jednoduché rozhraní přístup k napojovací skupině.
Nové, inteligentní aplikační rozhraní IBS PC SC HLI umožňuje jednoduché vypracování výkonné aplikace INTERBUS programy C, C++, Delphi oder Visual Basic v nejkratší době. Přitom může být software IBS CMD SWT G4 použit k parametrizaci systému INTERBUS navázáním exportního filtru pro IBS PC SC HLI.
Nabídnuté systémové balíčky poskytují dodatečně cenově příznivou objednací variantu skládající se z napojovací skupiny, příruček, všech ovladačů a CMD.

Vaše výhody

  • Přímé zapojení do vizualizačních systémů založených na OPC přes server OPC
  • Externí zdroj napájení 24 V DC
  • Instalace více karet v jednom PC s dohledem nad několika linkami INTERBUS
  • Parametrizace a diagnostika Diag+
  • Přístup na aplikace vyššího programovacího jazyka přes HFI
  • Přístup na data systému INTERBUS a řízení přes virtualizační stanice
  • Funkčně kompatibilní ovladač
  • Je podporován parametrický kanál INTERBUS (PCP)
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2721701
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918140670
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,101 kg
Číslo celní sazby 84733020
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít