Vazební člen sběrnice - IBS ST ZF 24 BKM-LK - 2721688

Svorka sběrnice INTERBUS-ST, 24 V DC, optická zástrčka F-SMA, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Standardní svorky sběrnice INTERBUS ST
Svorka sběrnice INTERBUS spojuje vstupní/výstupní moduly stanice ST se sítí INTERBUS.
V závislosti na použitém přenosovém mediu jsou svorky sběrnice vybaveny různými konektory sběrnice. Pro měděné vodiče jsou k dispozici zásuvkové konektory D-SUB a MINI-COMBICON. Varianty pro optická vlákna jsou vybaveny zástrčkami F-SMA.
Svorky sběrnice jsou k dispozici ve dvou různých výkonnostních úrovních. Na jedné svorce sběrnice lze provozovat maximálně 4 nebo 8 vstupních/výstupních modulů.
V rámci jedné modulární stanice INTERBUS-ST přebírá svorka sběrnice tyto funkce:
- Obnovení signálů dálkové sběrnice INTERBUS
- Oddělení potenciálů segmentů dálkové sběrnice,
- Odpojení dále vedoucí dálkové sběrnice a připojených vstupních/výstupních modulů od sítě INTERBUS na základě softwarového příkazu.
- Napájení připojených vstupních/výstupních modulů napájecím napětím s oddělením potenciálů prostřednictvím integrovaného síťového přístroje.

Obchodní data

Objednací klíč 2721688
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918154462
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,247 kg
Číslo celní sazby 85389091
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít