Software - IBS CMD SWT G4 CPY - 2721507

Síťový konfigurační software, kopírovací licence, dovoluje instalaci a paralelní využití softwaru CMD na více pracovních místech. Jedná se o licenci pro pracovní místo. Navíc je nezbytná plná licence pro pracovní místo.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Sběrnicový systém pro otevřenou a flexibilní architekturu ovládání musí uživateli nabídnout ve smyslu požadované nezávislosti na výrobci i koncept jednotné a především na výrobci nezávislé manipulace a diagnostiky systému. Pro INTERBUS byl vytvořen software pro projektování, uvedení do provozu a diagnostiku CMD (Configuration Monitoring Diagnostics), jehož podstatnými znaky jsou nezávislost na použitém řídicím systému a flexibilita oproti rozšířením programů, novým funkcím a služebním programům. Uživatelská skupina DRIVECOM např. nabízí služební programy pro parametrizaci pohonů podle profilu DRIVECOM.
Aby bylo možné vyhovět požadavkům uživatelů, je naše INTERBUS know how integrováno do tohoto softwaru.
CMD pro všechny fáze:
CMD je pomocný prostředek, který lze použít po celou dobu životnosti zařízení od plánování a projektování, přes uvedení do provozu, dohled provozu až po diagnostiku v případě servisu. Pro uživatele to znamená, že odpadají náklady na zapracování do několika softwarových nástrojů.
Pomocí CMD softwaru může uživatel stanovit ve fázi projektování konfiguraci zařízení INTERBUS. Logické adresy nebo proměnné, s jejichž pomocí má později řídící program přistupovat na decentralizované vstupy a výstupy, mohou být přiřazeny vstupním a výstupním bodům.
Při uvedení do provozu může za pomocí integrované monitorovací funkce proběhnout test funkce dílčích zařízení.
Funkce diagnostiky poskytují kdykoliv detailní informace o stavu sběrnice, případné příčiny chyb a návrhy na jejich odstranění.
CMD pro celosvětově etablované operační systémy:
CMD funguje pod operačními systémy Windows pro standardní PC systémy (Windows® NT 4.0 SP6, Windows® 2000, Windows® XP). Díky obvyklému rozhraní je uvedení do obsluhy softwaru a tím i obsluha celého systému INTERBUS jednoduchá a bezpečná.
Software CMD G4 není schválen pro operační systémy od verze Windows 7 a novější. Jeho nástupce Config+ naproti tomu podporuje i aktuální a budoucí operační systémy.

Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2721507
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918271367
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,500 kg
Číslo celní sazby 49119900
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít