I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-8/SF - 2719564

Obrázek ukazuje variantu IBS IP CDIO/R 24-8

Digitální vstupní/výstupní modul pro použití u robotů, krytí IP 65, 8 vstupů, 24 V DC, 4vodičová technika připojení nebo 8 výstupů, 24 V DC, 0,5 A, 3vodičová technika připojení, připojení dodatečných signálů na zadní straně modulu

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Jako vstupní/výstupní jednotka jsou pro koncept robotů k dispozici moduly IBS IP CDIO/R 24... . Kovové pouzdro umožňuje použití ve svařovaných aplikacích. Mohou být montáži na svorkovnici nasazeny přímo na svařovací transformátor. Moduly jsou připojeny 17pólovým válcovým konektorem. Ten vedle sběrnice INTERBUS a napájení vede dvě další signální vedení k regulaci konstantního proudu (KSR) a kontrole sekundárního okruhu (SKÜ). Tyto signály jsou k dispozici na spodní straně .../zařízení SF a řízením svařovacího proudu jsou potřebné pro regulační a kontrolní úlohy.
K dispozici jsou dva typy modulů:
Modul IBS IP CDIO 24-8 ...má 8 kanálů, které mohou být volitelně používány jako vstupy nebo výstupy.
Modul IBS IP CDIO 24-12/4/8 .. má 12 vstupů a 8 výstupů.

Vaše výhody

  • Krytí IP65
  • Oddělení potenciálů periferie a sběrnicové logiky

Obchodní data

Objednací klíč 2719564
Ks/bal. 1 ks
GTIN 4017918241650
Hmotnost/kus (bez obalu) 681,000 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít