Vazební člen sběrnice - IL DN BK3-PAC - 2718785

Inline, Vazební člen sběrnice, DeviceNet™, TWIN COMBICON, technika připojení: Připojení tažnou pružinou, krytí: IP20

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Komunikační jednotka sběrnice pole DeviceNet™ umožňuje provozování flexibilního stavebnicového systému INTERBUS-Inline i na sběrnici DeviceNet™.
Použitím vazebního členu polní sběrnice lze stanici INTERBUS Inline vřadit na libovolném místě sítě sběrnice DeviceNet™.
Komunikační jednotka polní sběrnice v systému DeviceNet™ představuje podřízenou jednotku (Slave), v podřízeném systému lokální sběrnice INTERBUS Inline řídící jednotku (Master).
Adresa jednotky Slave na sběrnici DeviceNet™ se dá snadno nastavit DIP přepínači. Sběrnice DeviceNet™ se připojuje pomocí konektoru Twin Combicon. Provozní napětí propojovacího členu polní sběrnice a elektroniky připojených automatizačních svorek může být přivedeno samostatným napájecím konektorem.
Projektantům sběrnice DeviceNet™ služba Informační servis výrobků nabízí soubor EDS (Electronic Data Sheet), s trvalou aktualizací. Diagnostiku sběrnice INTERBUS Inline komunikační jednotka sběrnice pole DeviceNet™ podporuje stejně tak jako diagnostické objekty typické pro sběrnici DeviceNet™. LED diody umožňují lokální diagnostiku v místě instalace.
Při projektování je nutno respektovat:
Celkový odběr proudu svorek připojených k vazebnímu členu polní sběrnice DeviceNet™ nesmí překračovat přípustný celkový proud 2 A. V závislosti na konfiguraci stanice musí být počet připojených svorek menší než 63.

Vaše výhody

  • Lze připojit až 63 V/V svorek
  • Diagnostika a zobrazení stavu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2718785
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 257 (AX-2009)
GTIN 4017918890049
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,240 kg
Číslo celní sazby 85176200
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít