Svorka iniciačního / akčního prvku - DIK 1,5 BU - 2716059

Svorka iniciačního / akčního prvku, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 6,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Dolní svorky jsou přemostitelné přes dělitelný vložný můstek
  • V horním patře se nacházejí popisovatelné průchozí přípojky pro signální vedení
  • Obě spodní svorky přebírají napájení potenciálu iniciátoru

Obchodní data

Objednací klíč 2716059
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 442 (C-1-2017)
GTIN 4017918061791
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít