Opakovač - PSI-REP-PROFIBUS/12MB - 2708863

Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro PROFIBUS do 12 Mbit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
  • Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s
  • Vysoce kvalitní 4cestné oddělení mezi všemi rozhraními
  • Bit-Oversampling pro bezpečné rozpoznávání sporadických poruch
  • Bit-Retiming pro libovolné kaskádování přístrojů
  • Filtrování rušených telegramů rozpoznáváním Start-Delimiter
  • Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2708863
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 318 (C-6-2017)
GTIN 4046356078993
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,212 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít