Spodní část krytu - ME 22,5 UT BU S26 - 2707631

Žádný obrázek

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Montáž bez použití nástrojů
  • Malá konstrukční šířka při vysokém počtu pólů
  • Velká plocha osazení
  • Stejná geometrie desky plošných spojů pro všechny konstrukční šířky
  • Prohloubené etiketovací plochy
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Rychlá montáž na nosnou lištu dle EN 60715
  • Vytlačené označení materiálu a dílů na pouzdře (vhodné pro recyklaci)
  • Úspora nákladů díky jednoduché výrobě přístroje
  • Funkční kontakt provozního uzemnění (EMC) integrovaný ve spodním dílu pouzdra
  • Částečná možnost vytažení elektroniky
  • Kovový zámek patky
  • Volitelná přípojka sběrnice integrovaná v pouzdře, dle volby pro paralelní nebo sériové kontaktování
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2707631
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918907679
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,030 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít