Pouzdro elektroniky - ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 BU - 2706768

Vestavné pouzdro s větracími štěrbinami, Dolní část, příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, barva: modrá, šířka: 22,5 mm, délka: 99 mm, výška: 114,5 mm, počet pólů příčného spojení: 10+2

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice

Obchodní data

Objednací klíč 2706768
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918839253
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,044 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít