Horní díl pouzdra - ME 45 OT-MKDSO RD - 2706580

Pouzdra nosné lišty, Horní díl pouzdra pro svorku desky plošných spojů se šroubovým připojením, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: červená (3001)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2706580
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918825133
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,016 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít