Spodní část krytu - ME 22,5 UTG RD - 2706438

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní, barva: červená (3001)

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Výrobek patří k rodině produktů ME
  • Montáž bez použití nástrojů
  • v nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm až 90 mm, modulárně rozšířitelný
  • Třída hořlavosti V0 dle UL 94
  • Mnoho variant techniky připojení
  • Montovatelný na nosnou lištu
  • Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2706438
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4017918729974
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,038 kg
Číslo celní sazby 85472000
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
Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít