Přístrojová svornice - G 5/12-EX - 2703208

Obrázek ukazuje kombinaci z variant G 5/2, G 5/3 a G 5/4

Přístrojová svornice, k přímé montáži, počet pólů 12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Výkresy



Výkres v měřítku
Schéma zapojení  

Schéma zapojení



Zpět nahoru

Všeobecné

Počet pólů 12
Počet pater 1
Počet přípojek 24
Potenciály 12
jmenovitý průřez 4 mm²
Barva šedá
Izolační materiál PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Zatěžovací rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Kategorie přepětí III
skupina izolačního materiálu I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,02 W
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 80 °C
Zatěžovací proud maximální 32 A (při průřezu vodiče 4 mm²)
Jmenovitý proud IN 30 A
Jmenovité napětí UN 275 V
Otevřená boční stěna Ne
Upevnění svornic Při upevňování produktu na montážní plochu dbejte toho, abyste nepoškodili pouzdro při utahování prostředního šroubu
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C
Chování při hoření pro kolejová vozidla (DIN 5510-2) Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební postup s kontrolním plamenem (DIN EN 60695-11-10) V0
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 třída I 2
NF F16-101, NF F10-102 třída F 2
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Rozměry

Šířka 92 mm
Délka 22 mm
Výška 24 mm
Zpět nahoru

Data připojení

Typ připojení Šroubové připojení
Závit šroubu M3
Délka odstranění izolace 8 mm
Utahovací moment min. 0,6 Nm
Utahovací moment max 0,8 Nm
Přípojka podle normy IEC 60947-7-1/IEC 60998
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 4 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 12
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 4 mm²
Min. průřez vodiče ohebný AWG 24
Průřez vodiče, ohebný, AWG max 12
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min 0,25 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max. 4 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max. 0,25 mm²
2,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný min 0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max 1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min 0,2 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max 1,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max 0,5 mm²
1 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min 0,25 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max 1,5 mm²
válečkový kalibr A3
Zpět nahoru

Normy a určování

Přípojka podle normy IEC 60947-7-1/IEC 60998
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Zpět nahoru

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Zpět nahoru

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141100
eCl@ss 4.1 27141100
eCl@ss 5.0 27141100
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141106
eCl@ss 8.0 27141106
eCl@ss 9.0 27141106
Zpět nahoru

ETIM

ETIM 2.0 EC001284
ETIM 3.0 EC001284
ETIM 4.0 EC001284
ETIM 5.0 EC001284
ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
Zpět nahoru

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121409
Zpět nahoru

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít