Injektor - INJ 1000-T - 2703006

Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Injektory Midspan propojují ethernetová zařízení bez Power over Ethernet (např. switch) s koncovými zařízeními podporujícími Power over Ethernet (např. IP kamery). Injektor jakožto Power Sourcing Equipment (PSE) napájí zařízení Powered Device (PD) prostřednictvím datového kabelu potřebnou energií. Injektor a koncové zařízení automaticky určí potřebu výkonu.

Vaše výhody

  • Rozšířený teplotní rozsah - 40 °C až +75 °C
  • Rozšířený rozsah napájecího napětí 18 V DC ... 57 V DC, redundantní
  • Bezpečné připojení stínění na uzemněný potenciál
  • Montáž na nosnou lištu
  • 10/100/1000 MBit/s
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2703006
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 345 (C-6-2019)
GTIN 4055626462943
Hmotnost/kus (bez obalu) 377,800 kg
Číslo celní sazby 85176200
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít