Snímač bezpečnostního spínače - PSR-CT-M-SEN-1-8 - 2702975

Vyobrazení ukazuje variantu výrobku

Bezdotykový bezpečnostní spínač do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), snímač Multicode s kódováním RFID, typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), automatické nebo ruční spuštění, integrovaná diagnostika, napájení 24 V DC, IP69K, konektor M12

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Bezpečnostní spínač PSR-CT se skládá z kombinace snímače PSR-CT -...- SEN-1-8 s jiným typem kódování a kódovaným akčním členem PSR-CT-C-ACT. Poskytuje maximální ochranu proti manipulování a maximální bezpečnosti dle EN ISO 14119. Pro bezpečnostní spínače PSR-CT jsou k dispozici následující typy kódování: 
Pevný kód: Aby snímač rozpoznal akční člen, musí být snímači přiřazen v procesu učení. Proces učení je možné provést jednou. Snímač je následně trvale přiřazen k akčnímu členu na základě kódování. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním pevného kódu dosahují vysoké úrovně kódování. 
Unicode: Aby snímač rozpoznal akční člen, musí být snímači přiřazen v procesu učení. Učení nového akčního členu lze neomezeně opakovat. Snímač rozpozná jen ten akční člen, který byl naučen naposledy. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním Unicode dosahují vysoké úrovně kódování. 
Multicode: Snímač rozpozná jakýkoli akční člen povoleného typu. Není umožněno přiřazení určitého kódu akčního členu. Bezpečnostní spínače s vyhodnocováním Multicode dosahují nízké úrovně kódování.

Vaše výhody

  • Integrovaná funkce resetu na spínači
  • 4 polohy ovládání, 3 směry přiblížení
  • Ochrana proti manipulovaní pomocí technologie RFID transpondéru
  • Rychlá diagnostika na základě rozsáhlých informací o stavu
  • Jednotná technologie připojení M12 pro pohodlnou instalaci
  • Bezpečné sériové zapojení podle EN ISO 14119
  • Flexibilní použití díky kompaktnímu provedení
  • Bezpečné, hospodárné kompletní řešení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 2702975
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 213 (C-6-2019)
GTIN 4055626447025
Hmotnost/kus (bez obalu) 41,600 kg
Číslo celní sazby 85365019
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít